言語の変更 :
DMG MORIのフライス盤は、高精度で機動性に優れた同時5軸加工機です。XYZ方向の3つのリニア軸、マシンベッドに統合されたロータリーテーブル、B軸ミーリングヘッドの5軸が同時に動きます。この機械は、毎分最大20,000回転のフライス加工速度と、マイクロメートル領域での最高精度と精度で高い評価を得ています。その実現にはケーブルとホースガイドが振動しないことが重要です。このため、メーカーはE4Qシリーズのエナジーチェーンを採用しました。

低振動、メンテナンスが簡単、軽量。

エナジーチェーン、ケーブル、コネクター、アクセサリーを完全に組み立てた状態でお届けします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00