言語の変更 :

E4.1Lは、ほぼ全ての作業内容に対応する超高速で動作し、軽量、経済的なエナジーチェーンです。高い安定性と剛性により、高荷重でも、問題なく使用できます。利用できるアクセサリーも、豊富にあります。エナジーチェーンは、必要に応じて拡張させることができるので、作業内容に合わせてカスタマイズできます。
採用分野
一般産業用機械、ロボット、ハンドリング、下水処理場、コンベア技術...

工具を使わずに開閉可能

コスト、時間、重量の削減

あらゆる作業内容に対応する万能シリーズ

軽量で大きい内高さ

切粉を寄せ付けないチェーン
多くのシリーズは、チューブタイプやハーフチューブタイプのオプションがあります。
これにより、開閉式のエナジーチューブでありながらも、切粉やチップにも強い選択肢が多く揃います。

頑丈で、耐振動性に優れ、コンパクト
ハイブリッドエナジーチェーンYEは、軽量なプラスチックと頑丈なスチールを組み合わせて、長いフリースパン長にも、問題なく対応します。YEシステムは、建設機械や高所作業車の要件に合わせて、開発されました。

エナジーチェーン向けchaingeリサイクルプログラム
プラスチックごみの低減やリサイクルプロセスの改善に責任を果たします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00