耐摩耗性材から成るESD対策/ATEX指令 対応部品

静電気放電およびATEXに対する保護用導電性部品

ESDおよび爆発の危険性のある雰囲気でのエネルギー供給

ESDポリマー製の2分割エネルギーチェーン

ESD対策用エナジーチェーン

ジッパーバンド付きESDエナジーチェーン

  • ジッパーのようなデザインで、蓋を素早く開閉
  • ジッパーEチェーンは、任意の位置で長くしたり短くしたりできる
  • 静かでスムーズな操作のための小さなピッチ
  • 高い加速度:100 m/s2以上
ESD対策: エナジーチェーン

ESD保護機能付きロボットエナジーチェーン

  • チェーン1リンクあたり約±10°のねじれ
  • ボールとソケットジョイントによる高い引張強度
  • 部分的な方向制御と補強のためのファイバーロッドオプション
  • スチールケーブルやスプリングサスペンションなどの追加サポートは不要
  • オプションのリトラクションシステムは、3D e-chain® を安全にガイドし、ロボットアーム上のスペースを節約し、ループの形成を確実に防止します。
  • TRC - 安全、クローズド、撥水性
  • 滑らかで頑丈な外装で引っ掛かりを防止
ESD対策用ロボット向けエナジーチェーン

ESD保護機能を備えたエネルギーチェーン

  • 標準化製品イグミッドESD: 1000万回を超えるテストに合格し、最高レベルの要件を満たします。
  • 防爆エリアでの長年の使用で実証済み
  • DIN 53482およびドイツ法定事故保険・予防機関連盟の静電気に関するガイドラインZH1/200に準拠。
使用中のESD対策用エナジーチェーン

静電散逸性ベアリング

フランジ付きベアリング

  • ESD対応、耐摩耗性、放熱性
  • 静電気防止に使用
  • ウェットエリアにも対応
  • 潤滑、メンテナンスフリー
ESD対策用すべり軸受、ブッシュ

帯電防止ボールベアリング

  • 帯電防止
  • スムーズな動作
  • 低吸湿性
  • 汚れに強い
  • ケージの材質ポリアミド(PA)
  • ボール材質:ステンレススチール
  • リング材質:キシロデュールF180
ESD対策ボールベアリング

静電導電性ボールベアーユニット

  • 静電散逸性
  • 長寿命
  • 腐食がない
  • ほこりや汚れの多い環境での耐摩耗性
  • ボール材質:ステンレス鋼
  • ロール材質:ステンレス鋼
導電性ボールトランスファ

ESD対応旋回リング軸受

  • ESD対応
  • 完全メンテナンスフリー
  • 交換可能なスライディングパッドの取り付けが容易
  • 高い耐摩耗性
  • 高荷重・高剛性
  • ステンレスボディ
  • イグリデュール製の交換可能でメンテナンスフリーの摺動部品® F2
ESD対策ロータリーテーブルベアリング

ESD仕様の特殊部品

ESD特性を持つ3Dプリント部品

  • 静電気散逸性(ESD)
  • 潤滑およびメンテナンスフリー
  • 優れた耐摩耗性
  • 剛性の向上
  • カラー:ブラック(連続色)
  • 1~3日で出荷可能
ESD対策用3Dプリント品

帯電防止素材の棒材

  • 静電気防止に使用
  • 濡れた場所でも使用可能
  • 潤滑・メンテナンスフリー
帯電防止丸棒

ESD対応プラスチック

イグリデュールF2

  • 体積抵抗率< 109 Ωcm、試験方法 DIN IEC 93
  • 表面抵抗< 109 Ω、試験方法DIN 53482

クシロデュールF180

  • 体積固有抵抗 1012 Ωcm
  • 表面抵抗 1012 Ω

クシロデュールF182

  • 体積固有抵抗 104 Ωcm
  • 表面抵抗 104 Ω

イグリデュールF

  • 体積抵抗率< 103 Ωcm、試験方法 DIN IEC 93
  • 表面抵抗< 102 Ω、試験方法DIN 53482

イグリデュールi8-ESD

  • 表面抵抗 3.6 x 107 Ω
  • 体積抵抗率 2.8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

イグミッド G

  • 体積固有抵抗 1011 Ωcm
  • 表面抵抗 1011 Ω

イグス® の製品はATEX認定品ですか?

ESD部品はどのような場所で使用されますか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【インダストリーマネージャー】 高田

半導体産業マネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間