狭い設置スペース向けの小型エナジーチェーン

産業機械のケーブル保護チェーンと、溶接前にシリンダーを外す警告表示。

E2.1マイクロ

  • 内高さ:10~15mm
  • 3つのオプションがあります:
    • 密閉容器
    • 内側半径に沿って両側から開閉可能
    • 外半径に沿って両側から開閉可能
  • スムーズに静音走行するための内蔵ブレーキ
  • 同じタイプに比べ、25%長いフリースパン走行、100%高い追加荷重
  • オプションのオープナーにより、さらに迅速な開閉が可能

E2マイクロ

  • 内高さ:5~15.6mm
  • 3つのオプションがあります:
    • 密閉式
    • 外半径に沿って開閉可能
    • フィルムヒンジで内側半径に沿って開閉可能

EZチェーン

軽量で密閉型のケーブルガイドシステム e-chain。
  • 内高さ5~48.5mm
  • 2つのバージョンがあります:
    • 外半径に沿って収納可能
    • 内半径に沿って収納可能
  • ケーブルを押し込んだり引き出したりするだけ
  • マルチチャンバーデザイン
  • UL94-V2分類

E2ミニ

E2 mini エナジーチェーンにケーブルと接続部が付いています。
  • 内高さ:17~41mm
  • 3つのバージョンがあります:
    • 密閉式
    • 内半径に沿って開閉可能
    • 外半径に沿って開閉可能

ジッパー

開閉式セグメント付きのe-chain zipperケーブルキャリア。
  • 内高さ:9~32mm
  • 外半径に沿った帯状のクロスバー
  • チェーンリンクのピッチが小さいため、静音で走行
  • 密閉式の「チューブタイプ」もあり
  • iFデザイン賞受賞

エナジーチェーンのリサイクル

「chainge」の文字と、上部に4つの緑のステップアイコンがあるキャンペーン画像です。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間