言語の変更 :
PMAのケーブル保護システムは、電線やケーブルを機械的に保護する際に、使用されます。柔軟性の高いケーブル保護管は、特にエナジーチェーンシステムのケーブルガイドの追加的な保護に適しています。PMAは、技術的なノウハウと最も厳しい国際的な安全ガイドラインの組み合わせにより、機械工学、自動車建設、光ファイバー、ソーラーシステムなどの分野や、高速で何百万回もの交互曲げサイクルを行うロボット分野など、グローバルな産業要件を満たしています。
PMAFLEXには、ケーブル保護分野における様々な作業内容に応じて、多様なタイプのチューブがあります。PMAFLEXシリーズは、高い技術が要求される作業や、特殊な要求に対応するチューブを提供しています。チューブのサイズは、直径4.5mmから125mmまであり、非常に軽いものから非常に重いもの、曲げられるものから非常に柔軟なものまであります。標準色はブラックとグレーです。チューブの種類はたくさんあって、CSA、UL認証、NF、SNCF、DBなどに基づいて、特別に検証試験を実施したり、承認されたりしています。
PMAFIXという名称は、接続金具部品の非常に幅広いラインナップを表しており、特許を取得したPMA安全ロックシステムを備えています。接続金具は、IP66およびIP68の気密性に対応しています。IP66の接続金具には、あらかじめユニバーサルロックが装着されており、チューブを素早く押し込んで組み立てることができます。IP68は、より高い要求に対応する接続金具で、特殊なチューブシーリングキャップが付属しています。

プラスチック製エナジーチェーンは、可動部で使われているケーブルの製品寿命を長くします。
エナジーチェーンシステムのページへ産業用ロボットに使用されるプロテクターや遮熱タイプの保護ジャケット。
耐熱保護ジャケットについて
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00