発電、特に再生可能エネルギーによる発電には、信頼性と耐久性に優れた技術ソリューションが必要です。システムは、紫外線、温度変化、強風、汚れ、ほこりなどの過酷な環境条件にさらされることが多く、何年にもわたって耐える必要があります。
それぞれのシステムに合わせて、高機能ポリマーで作られた特別なソリューションを提供し、技術の向上、システムの最適化、コストの削減をお手伝いします。
太陽光追跡システム、フローティングPV、パネル洗浄システム向け無潤滑ベアリング技術
メンテナンスフリーのすべり軸受および球面ベアリングは、パラボラ・トラフ型やフレネル型ソーラーパネルシステム、太陽熱発電タワーなどで使用されています
波力発電所、水力タービン、スクリーニングプラント向けの耐紫外線性および耐塩水性ポリマーソリューション
ローターブレードの調整や、ブレーキシステム等で使われる頑丈なベアリングとエナジーチェーン
太陽の力をより楽しく!当社のESQM 2.0は、太陽モジュール追尾用に長年実績のあるピローブロックベアリングをさらに進化させ、より頑丈でコンパクト、かつ取り付けが容易な設計を実現しました。
TRMを採用することで、当社は高性能プラスチック製の高柔軟性エナジーチェーンにおいて 、ゴンドラ が最大1,800° 回転する際にもケーブルを確実に保護する新しいタイプのケーブルガイドを発売します。
一軸式太陽光追尾システムのベアリングは、25年以上も厳しい環境にさらされるため、故障がなく、できるだけ少ないメンテナンスで動作することが求められます。ベアリングの負荷条件には、紫外線、高温・低温、汚れや粉塵などがあります。このような条件下では、固体潤滑剤が配合された高機能プラスチック製ピローブロックベアリングが最適です。
潤滑不要のピローブロックベアリングを採用した単軸追従システムで運転コストを削減
当社のigubal ESQMピローブロックベアリングを単軸追従システムに採用することで、顧客は潤滑やメンテナンスが不要になり、運転コストを削減できます。金属ベアリングとは異なり、低摩擦運動と偏心補正機能により、システム性能が大幅に向上します。
潤滑不要ベアリング技術によるモバイルホーム用ソーラートラッカーの精密動作
CityFreighterは、モバイルホームに自立型電源供給を実現するため、エネルギー出力を最大化する追尾式太陽光パネルモジュールを開発しました。そのメカニズムには、igusの潤滑不要なモーションプラスチックが採用されています。これにより、過酷な天候条件下でも精密でメンテナンスフリーな太陽光パネルの動作を保証します。
... その他使用事例
フレネル型コレクターやパラボラミラーの耐紫外線すべり軸受、太陽熱清掃ロボットの耐薬品球面すべり軸受、波力エネルギーコンバーターのすべり軸受、潮流タービンや計算システムの耐腐食エナジーチェーンなど、モーションプラスチックをご使用中のお客様事例をご覧ください。
太陽光発電、太陽熱発電、風力発電、水力発電のための産業ソリューションおよび製品
イグス製品をお手元に―お客様の希望に応じたカスタムサンプルをXXLサイズのボックスで
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00