言語の変更 :


イグスは、お客様に利便をもたらす実用的な材質や製品を開発するため、 ↑技術を上げて、コストを下げる↓をモットーに挑戦を続けています。
当社の製品は長期にわたって使えることで、お客様の製品やソリューションの稼働時間を延ばし、メンテナンス作業を省き、コスト削減を実現します。イグスは、部品の品質と安全性(すなわち耐久性と耐用年数)が開発における重要な基準だと考えています。すべての製品は発売前に徹底的にテストされます。このため、イグスは1985年から自社の試験施設を運営しています。これはトライボポリマー向けとしては業界最大面積の試験施設であり、最も多くの製品試験と試験手順を実施しています。ゆえに私たちは最大4年の交換保証を実現できるのです。
何が試験済み?
イグスのアプリケーションと材料試験のエリアは5,500m²を占めています。各事業部門が専用の試験設備を持ち、製品によっては共同でテストを行います。
クリーンルーム向けの新製品をより早く開発するため、イグスはフラウンホーファーIPAと協力して、ISOクラス1クリーンルームシステムを導入した自社のクリーンルーム実験室を運営しています。屋外試験エリア 、騒音試験の実験室、スタッフも恐れる(!)-40°Cの気候チャンバーもあります。可能な限りリアルな条件を再現して、お客様のアプリケーションをテストし、また業界標準の試験も行っています。

自分で試験をせずに、使用前にアプリケーションの材料試験に申し込みたくはありませんか?あるいは、適切な部品を必要とする特殊なアプリケーションをお持ちですか?
私たちがあなたのアプリケーションをテストし、ノウハウを生かして最適なイグス製品をお選びします。
滑り軸受、エナジーチェーン、ケーブル、リニアガイド、成形材やロボットなど弊社のどんな製品分野でも結構です。

イグス試験施設ではどれだけの試験が実施されているのでしょう?
毎年、742のテスト設備で莫大な量のテストと材質チェックが行われています。

テストデータはどうなるの?
テスト手順のデータは開発後も活用され続けています。2001年より、私たちは革新的なオンラインツールを開発し、2016年以降は検査ラボの持つ結果データベースをもとにセンサーを利用したスマートプラスチック が開発されました。これらのツールで、イグス製品のコスト効率と安全性を、いつでも簡単にオンラインで確認できます。これによりお客様は高い透明性が得られ、よりコスト効率の良い機能的な解決策を見つけることができます。 お客様は、サービス寿命の計算、製品構成ツール、製品比較ツール、CADコンフィギュレーター、そしてi.Ceeの予知保全ツールなど40以上のデジタルツールが無料でご利用いただけます。

試験施設のバーチャルツアー
試験施設をご覧になりたくありませんか?オフィスやご自宅からでもバーチャルツアーを通じて独ケルンの試験施設を簡単に訪れることができます。下のボタンをクリックし、希望のエリアを選択して、動きのある360度ビューをご覧ください。画面にある矢印を選ぶと次のエリアに進みます。数字をクリックすると、製品の詳細がご覧いただけます。
さまざまな試験エリアをご紹介