ハーネス済みAIDA自動化用延長ケーブル
ドイツ国内自動車製造企業の自動化提案団体であるAIDA (Automation Initiative of German Automobile Manufacturers)に適合した、すぐに接続可能なすべての延長ケーブルをご覧いただけます。この業界イニシアチブは、制御盤、ロボットベース、移動ロボット軸間の配線に関するガイドラインを規定しています。このケーブルタイプは、イグス製のレディーケーブルとして、自動車産業のロボット配線に利用できます。また、可動作業で安全に使用できるように、すぐに接続できるチェーンフレックス・ケーブルを提供しています。
様々なチェーンフレックス品質のケーブルにHARTINGプッシュプルコネクターを組付けたAIDA仕様のケーブル構成でご提供します。当社の延長ケーブルは、通常のターミナルボックス(メス・メスカプラ)を省略できるため、さらなる節約が可能です。
すぐに接続できるすべてのハーネス済みケーブルは、100%テストされ、テストシールが貼られます。