ネットワークケーブル

イーサネット、光ファイバー、フィールドバスなどのハーネス済みネットワークケーブルは、エナジーチェーン内に収納した状態で何百万サイクルの試験を受けています。 ラインナップにはハーネス済みグラジエント(超屈曲性)グラスファイバーケーブルや、CAT5/6/7、イーサネット、Profibus/Profinet等があります。 ハーネス済みネットワークケーブルは多くの採用実績を持ち、UL、クリーンルーム、EAC、CEi、CTP、GL、RoHS-II、CSA、CE、DESINA等多くの規格や指令に適合しています。 ハーネス済みネットワークケーブルは、難燃性及び耐油性を備え、高負荷に対応する高柔軟ケーブルです。
  • 耐油性および弾力性
  • 最小曲げ半径12.5xd
製品数: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!