ロッドエンドとは、球面すべり軸受とも呼ばれるベアリングの一種。ボールとハウジングが球面接触しており、なめらかで柔軟な回転運動が可能です。人の関節のような役割を果たすので、複雑な動きをするアプリケーションに適しています。また、高負荷にも耐えられるため、高重量を扱う場合にも最適です。
イグスのロッドエンド「イグボール」は、高機能樹脂製の軸受ユニットです。樹脂には固体潤滑剤が配合されており、無給油・無潤滑で使用できます。金属製と比べ、非常に軽量で、油やグリスが不要なため、粉塵や埃がある環境でも使用可能です。耐食性、耐薬品性、耐紫外線性、耐放射線性があり、-40~+200℃の温度に対応します。また、金属製ロッドエンドとは対照的に、振動を吸収することができるため、振動を伴う用途にも最適です。