スリーブ型ベアリングを購入する

イグスの樹脂性ブッシュのオンラインショップでは、お客様の使用目的に適したスリーブ型ベアリングを素早く、簡単に見つけることができます。

寸法、環境パラメータ、その他の使用条件をフィルターに入力してください。お客様に適したイグスのカタログ商品とカスタマイズしたすべり軸受の概要が表示され、すぐに価格がわかります。

また、お客様が入力した情報に基づいて、メンテナンスフリーのすべり軸受の製品寿命も表示されます。

提案した製品3403から選ぶ

3403 カタログ部品 | 0 特殊部品

特殊部品を非表示にする
iglidur® GLW
GLWSM-0709-10
射出成形
36円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
9,452 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
7.00
9.00
10.00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
射出成形
40円 / 個
納期:
19 日
予測寿命:
3,656 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® G
GSM-0103-02
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
7,249 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
1.50
3.00
2.00
iglidur® G
GSM-0506-046
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
11,622 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
5.00
6.00
4.60
iglidur® G
GSM-0506-05
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
12,878 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
5.00
6.00
5.00
iglidur® G
GSM-0708-03
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
7,438 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
7.00
8.00
3.00
iglidur® G
GSM-1213-047
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
17,413 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
12.00
13.00
4.70
iglidur® M250
MSM-0103-02
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
2,288 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
1.00
3.00
2.00
iglidur® P
PSM-0304-03
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
9,628 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglidur® P
PSM-0304-05
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
17,454 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
3.00
4.50
5.00
iglidur® P
PSM-0304-06
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
21,628 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
3.00
4.50
6.00
iglidur® P
PSM-0405-04
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
14,112 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglidur® P
PSM-0405-06
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
20,726 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
4.00
5.50
6.00
iglidur® P
PSM-0507-05
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
17,006 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® P
PSM-0608-05
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
15,791 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
6.00
8.00
5.00
iglidur® P
PSM-0608-06
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
17,453 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglidur® R
RSM-0203-07
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
43,394 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
2.00
3.60
7.00
iglidur® R
RSM-0405-04
射出成形
40円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
25,757 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglidur® G
GSM-0203-03
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
9,484 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
2.00
3.50
3.00
iglidur® G
GSM-0304-03
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
6,512 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglidur® G
GSM-0506-07
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
19,968 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
5.00
6.00
7.00
iglidur® G
GSM-0607-06
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
17,301 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
6.00
7.00
6.00
iglidur® G
GSM-0608-015
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
3,256 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
6.00
8.00
1.50
iglidur® G
GSM-0809-05
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
15,073 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
8.00
9.00
5.00
iglidur® G
GSM-0809-06
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
19,896 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
8.00
9.00
6.00
iglidur® G
GSM-1011-06
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
23,406 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
10.00
11.00
6.00
iglidur® G
GSM-1011-07
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
32,015 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
10.00
11.00
7.00
iglidur® M250
MSM-0104-02
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
3,482 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
1.50
4.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0205-01
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
1,726 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
2.00
5.00
1.25
iglidur® M250
MSM-0205-02
射出成形
42円 / 個
納期:
1 日
予測寿命:
7,290 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
b1
2.00
5.00
2.00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間