言語の変更 :

小売用
自動販売機、自動回収機、宅配ステーション、POSハードウェア、精算機は、モーションプラスチックにより、24時間365日トラブルフリーな操業を実現します。

飲食物ディスペンサー
コーヒーメーカーのメンテナンスフリー部品や、自動ケータリングシステム向けの設置スペースと重量を減らすソリューション

アクセス制御システム
静音で省スペース、すぐに取付け可能のハーネス済みシステムや、ベアリングシステム、リニアシステムを入場ゲート、タワー、キオスクなどに

アミューズメント機器
リニアベアリングおよびすべり軸受、エナジーチェーン、ギヤおよびギヤボックスソリューションは、メンテナンスフリーで耐久性があり、低コストのアミューズメント機器に使われます。
自動販売機の使い方は多様化し、機械化の普及が、さらに多くの新製品の登場を可能にしました。自販機は、もはや販売場所としての機能だけでなく、例えば広告スペースとしての役割も果たし、利用者のデータを収集してモニターすることも可能です。自動販売機はすでに長い間、日常生活の一部となっており、もはや特に目立つ存在ではなくなりました。特に、問題を起こさず 静かに動作していれば、なおさらです。
自動販売機は、小売用や飲食物ディスペンサー、アミューズメント機器や アクセス制御システムなど、幅広い業界を網羅しています。
製品はすべて、業界最大級の自社試験施設で、実際の使用条件を用いた耐摩耗性や耐久性の試験を実施しています。この結果は、 寿命計算ツールに組み入れて、製品寿命を正確に計算できるようにしています。
ご希望により、お客様の使用条件を使った製品試験も実施可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00