ドライリン―最高の摩擦係数で低摩耗

材質

材質の最適な組み合わせ

イグリデュール J

  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • あらゆる相手材で低い摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 非常に低い吸湿性
使用事例

イグリデュール J200

  • メンテナンスフリー
  • 硬質アルマイト処理アルミニウムとの組み合わせで極めて長い耐用年数
  • 硬質アルマイト処理アルミニウムとの組み合わせで極めて低い摩擦係数
  • アルマイト処理による優れた耐摩耗性
JUM20Q

イグリデュール X

  • メンテナンスフリー
  • 連続運転時の耐熱温度はマイナス100°C~プラス250°C
  • 耐薬品性
  • 非常に低い吸湿性
使用事例

イグリデュール E7

  • 優れた減衰特性による静音走行
  • 極めて低い摩擦係数
  • 固体潤滑剤配合による自己潤滑性
  • 腐食フリー
  • 吸湿性が極めて低い

Y = 摩擦係数

Y=摩耗

Y = 耐用年数

AWM(P):硬質アルマイト処理アルミニウム製軸 h10またはh8
SWM:硬化および研磨処理スチール製軸、h6、(AISI 1055)
EWM:硬化および研磨処理スチール製軸、h6、(AISI 440C)
EEWM:硬化および研磨処理スチール製軸、h6、(AISI 420C)
hv:硬質クロムめっきおよび研磨処理スチール製軸、h7、(AISI 1055)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間