言語の変更 :
1
幅広い用途に対応する2パーツ構成のエナジーチェーン
1

内高さ hi:21mm
内幅 Bi:15~80mm
曲げ半径 R:38~145mm
ピッチ:33.3mm
1

内高さ hi:25mm
内幅 Bi:25~125mm
曲げ半径 R:55~175mm
ピッチ:46mm
あらゆる作業内容に対応するシリーズ
1

内高さ hi:21mm
内幅 Bi:30~70mm
曲げ半径 R:48~100mm
ピッチ:30.5mm
1

内高さ hi:28mm
内幅 Bi:40~125mm
曲げ半径 R:55~125mm
ピッチ:46mm
1

内高さ hi: 32mm
内幅 Bi: 50~200mm
曲げ半径 R: 63~250mm
ピッチ: 56mm
1

内高さ hi:42mm
内幅 Bi:50~200mm
曲げ半径 R:75~250mm
ピッチ:67mm
1

内高さ hi:56mm
内幅 Bi:75~300mm
曲げ半径 R:135~250mm
ピッチ:91mm
1

内高さ hi:80mm
内幅 Bi:75~300mm
曲げ半径 R:200~300mm
ピッチ:111mm
素早いジッパー開閉
最小寸法
1

内高さ hi:10.5mm
内幅 Bi:16~30mm
曲げ半径 R:18~38mm
ピッチ:20mm
1

内高さ hi:15mm
内幅 Bi:16~30mm
曲げ半径 R:28~48mm
ピッチ:20mm
軽量、優れた安定性、低コスト
1

内高さ hi:62mm
内幅 Bi:50~200mm
曲げ半径 R:150~250mm
ピッチ:91mm
1

内高さ hi: 80mm
内幅 Bi: 75~300mm
曲げ半径 R: 150~250mm
ピッチ: 91mm
最小27dB(A)の静音、低振動、クリーンルームに最適
1

内高さ hi:29mm
内幅 Bi:30~100mm
曲げ半径 R:55~150mm
ピッチ:22mm
1

内高さ hi:40mm
内幅 Bi:40~125mm
曲げ半径 R:63~150mm
ピッチ:27.8mm
特にロボット向け、密閉式向け
1

内高さ Bi 1:15mm
内高さ Bi 2:13mm
曲げ半径 R:58mm
ピッチ:13.9mm
1

内高さ Bi 1:22.5mm
内高さ Bi 2:19.5mm
曲げ半径 R:87mm
ピッチ:20.4mm
クリーンルーム内の静電気に弱い部品に使用、ISOクラス1までのクリーンルーム対応

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00