言語の変更 :
2年弱の開発期間を経て、DMG MORIは多軸自動旋盤の新時代を告げる。現在のMULTISPRINTシリーズは、自動旋盤の技術革命を象徴しています。効率的な旋盤本体と、高速、高精度、多彩な生産工程により、MULTISPRINTはほとんど無限の可能性を秘めた機械となっています。イタリアで開発・製造され、ドイツでサポート・サポートされる高性能・最高品質:回転運動と直線運動を革新的に組み合わせた特別なエネルギー供給を提供します。

ブレンバーテ・ディ・ソプラにあるDMG MORIの新しい製造ホールでは、最大12台のMULTISPRINTマシンを同時に製造することができます。

MULTISPRINTの内部を見ると、イグスの複雑なエネルギー供給システムが機械のスピンドルドラムに完全に組み立てられているのがわかる。

エネルギー供給チェーンと金属ガイドにあらかじめ取り付けられたケーブルを設置するために、ケルンの技術者は約2.5日を要する。

技術向上 ...コスト削減
このイグス® マガジンでは、即設置可能なエネル ギーチェーンシステムによる技術向上とコ スト削減の可能性と応用例を多数紹介しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00