オートメーション用スイッチング電源

効率的な電源供給

電源ユニット ドライリン® E

スイッチモード電源

公称出力 75 W

  • 入力電圧: 90 - 264 VAC
  • 出力電圧: 24 V
  • 出力電流: 3.2 - 4.2 A

定格出力 120 W

  • 入力電圧: 90 - 264 VAC
  • 出力電圧: 24 Vまたは48 V
  • 出力電流: 2.5 - 3.2 または 5 - 6.5 A

定格出力 240 W

  • 入力電圧: 90 - 264 VAC
  • 出力電圧: 24または48 V
  • 出力電流: 5 - 6.5 または 10 - 13 A

定格出力480W

  • 入力電圧: 90 - 264 VAC
  • 出力電圧: 24または48 V
  • 出力電流: 10 - 13または20 - 26 A

定格出力 960 W

  • 入力電圧: 180 - 264 VAC
  • 出力電圧: 48 V
  • 出力電流: 20 - 26 A
オンラインショップアイコン

オンラインショップへ

スイッチング電源の利点

24時間以内出荷

納期はお問合せください

在庫

計画的な在庫管理

製品寿命アイコン

長寿命

長寿命アイコン

耐用年数が長い製品

最小注文数なしアイコン

最小注文数なし

100%テスト済みアイコン

100%テスト済み

お客様に合ったモーターコントローラー

  • 迅速な試運転
  • シンプルで直感的なユーザーインターフェース
  • 産業用コントローラとの互換性
  • すべてのドライリン® 直線軸用
モーターコントローラー

よくあるご質問

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間