簡易用途向けエナジーチェーン

金属設備のe-chainガイドで、チェーンが機械の横を移動している。

ファスナー

開閉式セグメント付きのe-chain zipperケーブルキャリア。

"ファスナーによる素早い開閉"

  • 内側の高さ9~32 mm
  • 外半径にストラップ付きクロスバー
  • チェーンリンクのピッチが小さいため走行音が静か
  • "チューブのクローズドタイプもあります。"
  • iFデザイン賞受賞

ジッパーeチューブ

ジッパー式開口とケーブル付きのigusエナジーチェーン。

小さな設置スペースでのチップ保護

  • 内部の高さ9~32 mm
  • 外半径のベルト上の蓋
  • 軽度の汚れに対応するチューブラー仕様
  • チェーンリンクのピッチが小さいため、走行音が静か
  • クローズド"チューブバージョンも利用可能"
  • iFデザイン賞受賞

E1

iglidur E1のケーブルキャリアで、複数のリンクと開いた中央部がある。

シンプルなアプリケーションのための費用対効果の高いEチェーン®

  • 内部高さ10~20 mm
  • 外半径で開口可能
  • ヒンジ式蓋で充填が非常に簡単
  • 長さ調節が容易
  • UL94-V2クラス
igusのケーブルホルダー、ケーブルキャリア用で、直線と曲線の配線経路がある。

ケーブルアセンブリの迅速な組み立て

  • 2つのバージョンがあります:
    • 外半径に沿って開閉可能なループ
    • 内側の半径に沿って開閉可能なループ
  • 複雑なケーブルシャーに代わる
  • 1方向または2方向に折り曲げ可能
  • iFデザイン賞

オフィスおよび家具へのエネルギー供給

  • 内側の高さ: 21 mm
  • ケーブルを内側の半径に押し込む
  • 充填が簡単
  • 滑らかな内側の輪郭によりケーブルに優しい
  • UL94-V2認証

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間