ナイフエッジローラー オンラインショップ

イグリデュール高機能ポリマー製のナイフエッジローラーは、特に小さな曲げ半径用に設計されています。メンテナンスフリーで、潤滑を必要としないため、製品の汚染を防ぐことができます。これらの製品は特に洗浄が簡単で、食品との直接接触に適しています(FDA基準およびEU規則10/2011に準拠) 。当店では、軸径は3、4、5、6、8、10mmをご用意しております。対応する外径は、9、11、12、14、18、20mmです。長さは、50mmと70mmです。選定にお困りの場合や、特定の用途のための特別な部品が必要な場合は、当社までお問い合わせください。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。