言語の変更 :

ロボットシステム一式のコンフィギュレーター
コンフィギュレーターでは、2 軸目から 6 軸目までのケーブルキャリアパッケージ一式の設計が可能です。 以下のメーカーで可能です:
オンラインツールを使えば、それぞれのロボットに適したシステムを素早く簡単に設定することができます。
ただし、各システムのサイズは、ケーブル& ホース (充填) にも適合している必要があります。理想的には、e-chain® の充填レベルが 60% を超えないことです。
充填はオンラインツールに直接組み込むことができるため、正しいシステムサイズをすぐに選択することができます。
適切なトリフレックス® R サイズを選択する際、すべての電気、空圧、メディアラインに対してクリアランススペースを確保することが重要です。これは、e-chain® 、ケーブル間およびケーブル自体の相対的な動きによって生じる力を補正するために必要です。ケーブルは、十分なクリアランスと空気を確保して設置してください。大まかな目安として、以下の値を使用できます:ケーブルの断面積の合計が、使用可能な断面積の 60% を超えないようにします。さらに、次のケーブルや E チェーン® との間に 10% または最低 1mm のクリアランスを確保する必要があります。適切なトリフレックス® Rフィリングのための最も迅速で簡単なソリューションは、すべてのトリフレックス® Rシリーズが利用可能な内部分離コンフィギュレーターです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00