製鋼所からコークス炉、鋳造所、圧延機、材料倉庫まで、イグスは、最新の総合製鉄所のあらゆる要件に適したエネルギー供給ソリューションを提供しています。熱や埃塵のある非常に厳しい環境、精度への高い要求、長いストロークと高い加速度など、すべての作業内容に対応できるソリューションが求められます。当社では、ほぼすべての要件に対応するソリューションを用意しており、材料に鋼鉄やその他の金属を一切使いません。多くの高荷重作業で使われる鋼鉄製システムは、その優れた適合性により、すでに高機能ポリマー製のエナジーチェーンに置き換えられています。
その高い要求を満たすのは、イグスです
高荷重、長距離フリースパン走行、摺動動作向け
高い引張強度 (4040型より20%高い)、長いストローク向け標準品
最長ストローク800mまで可能、最高速度 6m/s
ストローク最長1,000m、最高速度5m/s、オートグライドクロスバーにより低振動かつ低騒音を実現。スマートプラスチックを使ったインテリジェントモニター
すぐに取り付けられるエナジーチェーンシステムとハーネス済みケーブル。最低注文数なし、組立済みで納品!
エナジーチェーン専用、多くの認証や規格に準拠したケーブルの選択が可能
複層軸受 は、さまざまな材質を組み合わせて、構成されています。例えば、合成樹脂やその他添加剤を組み合わせて、鉱物材料(ガラス、石炭)を織り込み、高温・高圧下で圧縮されています。
イグテックスすべり軸受は、 頑丈なガラスファイバーが外殻の役割を果たし、 摺動性が高くなるように最適化された内被 が、軸にかかる摩擦を軽減します。
スラブ搬送するための信頼性の高いエネルギー供給デュッセルブルクにあるティッセンクルップ社の熱間圧延工場では、BANG社の180tスラブ搬送クレーンに、ハーネス済みレディチェーンが給電作業を行っています。イグスのソリューションは、限られた設置スペース、高温やひどい汚れに対する耐性、中断のない運転といった要件を完璧に満たし、短時間でクレーンブリッジに設置されました。
英国製鉄所の高荷重作業英国の鉄道インフラ企業、Corus Rail 社では、屋内外で稼働するクレーンに、保護がない状態で吊り下げたフェストゥーン式配線が使われていました。それが、代わりにイグスのエナジーチェーンが使われ始めています。イグスは、過酷で腐食傾向がある環境で、激しく動作する作業用に、強靭なプラスチック製エナジーチェーンと、アルミニウム製ガイドチャンネル、チェーンフレックスケーブルから構成されて、完全にハーネスされた新しいエネルギー供給システムを設計しました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00