軽量なカンチレバーアクチュエーター

  • ストロークの長さに関係なく、軸の剛性が高く一定
  • 高精度
  • 高速回転が可能
  • 必要に応じて設置位置を制御可能
  • 長い移動距離を実現

ラック&ピニオン駆動のリニア軸

エンドレス・ギヤ リニアモジュール
  • 長距離ストロークのためのソリューション
  • ラック&ピニオン機構はモジュール式(エンドレス)に拡張可能
  • 2,000mm以上移動する作業向け
  • 複数キャリッジを同時に別々に動作させることが可能
ドライリンGRQ グリッパアクチュエータ
  • 耐食性に優れた硬質アルマイト処理中空歯付き角型ラック
  • 最大荷重500g、送り速度0.7m/sまで可能
  • 駆動:ギヤ付きNEMA11ステッピングモーター
  • 軽量、高速、小型、無潤滑
ドライリンGRW カンチレバーアクチュエータ
  • ギヤラックによる直接力伝達
  • コンパクトな構成
  • 最大荷重10N
  • 材質:アルミ製およびポリマー製ギヤラック
  • アクセサリーあり
  • モーター付も選択可能
ドライリンGRR カンチレバーアクチュエータ
  • 軽量Z軸(1.45kg)、最長ストローク500mm
  • アルミとプラスチックで構成
  • リニアロボットに最適
  • 動的質量わずか0.9kgで高速動作が可能
  • 最長ストローク1000mm、最大荷重100Nの大型版もあり

ガントリー機構向け

試験・測定機器向け

ピック&プレイス機構向け

ラック駆動―メリットとデメリット

使用に適する場合

  • 高速動作のピック&プレース機構に
  • コンパクトな作業用に
  • 多軸ガントリーのZ軸として

以下の場合は他の材質をお勧めします

  • 高荷重
  • セルフロック
  • 汚れの多い作業分野

イグス ラック&ピニオン軸(Z軸)の構造

ラック駆動
ZAW-1040

歯付きベルト駆動のカンチレバーアクチュエーター

ステッピングモーター、直流モーター、EC/BLDCモーターで自動化

すぐに接続可能な歯付きベルト軸

お客様の使用事例

ドライリンGRW カンチレバーアクチュエータを使用した試料調整

自動試料調製

ボトリング工場で使われるドライリンGRQ グリッパアクチュエータ

充填工場における設置スペースの最適利用

ドライリン・ドライブテクノロジー使用事例

その他使用事例

詳細な情報

経済的なリニアモジュール
ドライリン ECONシリーズ
ドライリン・ドライブテクノロジー組立動画
組立動画へ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間