チェーンフレックスCFCLEANは、ケーブル規格に照らすとケーブルではないエレメントで構成されています。その機能として、エネルギー、バス、データを伝送しますが、機械的保護のための外被はありません。代わりに、すべてのCFCLEANはPTFEフィルムでテーピングされています。したがって、これらの「ケーブル」は、e-skin flatでのみ使用が許可されています。この組み合わせは、高荷重作業のシステムやクリーンルーム用途での最小曲げ半径に適しています。当社のクリーンルームエレメントは、シールドされ、耐摩耗性に優れ、PVCは一切使用していません。さらに、非常に柔軟な撚り線構造、特殊な導体、外装シースがないため、復元力が低くなっています。クリーンルーム用ケーブルはすべて、総面積3,800m²を超える自社試験室で徹底的にテストされているため、 、最長4年間の保証が可能になりました。 。クリーンルームでの使用に適したエレメントをオンラインでご注文ください。簡単で便利です!