言語の変更 :
単純な部品でも複雑な部品でも、トルンプのTruBendマシンを使用すれば、さまざまなワークを最高の精度で迅速かつ安全に曲げることができます。大きくて重い部品には、曲げ補助装置が加工プロセスをサポートします。このサポートへの安全なエネルギー供給を保証するため、トルンプはイグス® のR4.1Lシリーズのエネルギーチューブを採用しています。
"私自身、トルンプで25年間働いていますが、イグス® チェーンを使用しなかった時期は記憶にありません。"
TRUMPF Maschinen Austria技術購買マネージャー、Volkmar Schmidt氏
決定的:安全な製品と迅速なサービス
ベンディングエイドの手作業による動きはそれほどダイナミックではないため、ベンディングエイドを使用する際の機械的負荷はごくわずかです。"しかし、すべてのケーブルを各チャンバー内に安全に敷設するためには、チェーンが内部で分離されていることが重要なのです」" と、Volkmar Schmidt氏は強調する。"そこで、現場での専門家のアドバイスが威力を発揮するのですが、イグス® 。小さな作業であれば、オンラインでチェーンを設計することもあります。しかし、より複雑なものやプロトタイプの場合は、私たちが正しい道を歩んでいると確信できるよう、個人的なコンタクトが重要なのです」。"
トルンプでは、イグス(® )のエナジーチェーンがベアリングに搭載されることはほとんどありません。原則として、製造の1~2日前に発注し、チェーンはケルンの本社から適切な長さで直接納品されます。トルンプにとって、ここでの優れたサービスを信頼できることは非常に重要です。"私自身、トルンプで25年間働いていますが、イグス® チェーンを使わなかったことは記憶にありません」" と、フォルクマール・シュミットは説明する。 したがって、今後25年間、この協力関係を継続させるための基盤は整っている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00