言語の変更 :

ここではエナジーチェーンの技術情報として、エナジーチェーンに関するあらゆる側面について、包括的な情報と実践的なヒントを提供します。材料や実践的な解決策から、選択、設置、メンテナンスに関する手順までを網羅しています。
このページでは以下の内容をご確認いただけます:

例としてE4Qのチェーンリンクを示しています。エナジーチェーンの中には、この図と異なるものもあります。
エナジーチェーンは、相互に連結した複数のリンクで構成されています。エナジーチェーンは、両端の取付ブラケットで、システムに接続されます。リンクには、以下のパーツが含まれます。
高機能ポリマー igumid は、圧縮応力と引張応力に耐え、摩耗抵抗性に優れ、優れた靭性と高温・低温環境下での優れた性能を発揮します。igumid G は、ほとんどのアプリケーションにおける基本材料 です。-40°C から +120°C を超える連続温度に耐えることができます。
エナジーチェーンのオンラインショップで、 動作の種類でフィルターをかけ、寸法で検索結果を絞り込んでください。
エナジーチェーン構成ツールエナジーチェーン構成ツール「エナジーチェーンエキスパート」を使えば、わずかな手順で、すぐに接続できるカスタマイズされたエナジーチェーンシステムを構築できます。
当社の寿命予測計算ツールを使用すれば、エナジーチェーンの耐用年数の予測を計算できます。
イグスのi.Senseセンサーを使用すれば、お持ちのエネルギー供給の状態を、常時、正確に知ることができます。
を使えば、1,200m以上のストロークも可能です。
プラスチック製エナジーチェーンの標準的な温度範囲は、原則として、マイナス40℃~プラス130℃、短期使用は最大プラス170℃となっています。
当社のオフィスチェーンは 、オフィスや家具向けに特別に開発されました。例えば、イグスのケーブルチェーンZF14やOCRケーブルチェーンは、デスク上のケーブルガイドの整理に最適です。固定方法は、マグネット式、ネジ式、接着式があります。
詳細リストに、イグミッド G、TE、NBの化学物質に対する耐性が記載されています。
用途に応じて、ピボット式またはロック式のマウントブラケットが推奨されます 。ピボット式接続要素は、最初のチェーンリンクとの接続部で移動可能です。つまり、ここでも半径を移動させることができます。ロック式接続要素は、最初のチェーンリンクとの接続部で固定されています。つまり、この接続部ではいかなる動きも許されません。
イグミッドHTを使用したプラスチック製エナジーチェーンは、最高プラス850℃の高温切粉に対応します。
はい、 autoglideシステムにより、ガイドチャンネルなしでも、最長80mの走行が可能です。
はい、イグスのエナジーチェーンの材質はすべて、最低マイナス40 °Cの低温での連続使用に対応できます。
はい、 導電性を有するESD材質を使用したエナジーチェーンは、すべてこちらでご覧いただけます。
はい、 食品・飲料業界に特化して開発したエナジーチェーンTH3をお勧めします。
はい、イグスのプラスチック製エナジーチェーンなら最大57%、チェーンフレックスケーブルなら最大17%の省エネが可能です。今すぐ導入して、エネルギー効率を向上させましょう。
イグスの予知保全により、お持ちのエネルギー供給システムの実際の動作や状況に応じて、常に最適なメンテナンス時期をリアルタイムで知ることができます。

徹底的な研究と実際の使用条件下での広範なテストにより
イグスのエナジーチェーンは、世界中で数十万件のアプリケーションにおいて信頼性され使用されています。自動販売機から製鉄所まで、多様な分野で活用されています。世界中で50業界を超える40万社以上の顧客が、イグスのエナジーチェーンを信頼しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00