クレーン業界における使用事例

港湾クレーン

ハンブルク港のコンテナクレーン

青い通路と赤いブームのクレーン。

RTGクレーンで使われる無潤滑で高負荷作業向けベアリング

港で雨に濡れるRTGクレーンの台車。

アントワープの港湾クレーン

港でクレーンがコンテナを荷役し、積み上げられたコンテナが並ぶ。

コンテナ積載クレーン

Künzの港湾クレーンがコンテナ埠頭でコンテナを吊り上げている。

船舶用荷揚げクレーン

工業施設で、igus部品を備えた複数のクレーンアーム。

天井クレーン

港のクレーンレールに赤い鉄骨構造とガイド車があり、船のそばにあります。
鋼構造物に取り付けられた船舶荷役機用ケーブルベア。

港湾クレーンで稼働するロールeチェーン

使用事例へ

屋内クレーン

泡加工におけるプロセスクレーン

E4ケーブルキャリアが屋内クレーンでケーブルを案内している。

収納スペースが50%アップした屋内クレーン

工場内の黄色い梁とホイストを備えた産業用クレーン。

セメント工場のクレーン

工場内の搬送装置とケーブルベア。

廃棄物焼却施設にある長さ70mのクレーンの滑走路

産業用ピット内の天井クレーンと吊り上げ装置、廃棄物容器。

耐薬品性を備えた屋内クレーン

溶融亜鉛めっきの鋼材が工場内のクレーンフックに吊られている。

鋳造工場における屋内クレーン

大型の黄色い天井クレーンと重い機械部品がある工場内。

金属加工における屋内クレーン

大型クレーンシステムの下に、搬送設備と通路がある工場の天井。

製鉄所のコイルクレーン

電気ケーブルの配線トレイとワイヤーを備えた、昇降または搬送用の産業設備。

製鉄所の天井クレーン

工業用の建屋内で、天井クレーンが作業エリアの上で荷を持ち上げている。

廃棄物クレーン

リサイクル施設の搬送設備で、コンベヤー横にケーブルベアが設置されている。

コンクリート工場の天井クレーン

ロボットが工場内でコンクリート管を移動している。

天井クレーンのガイドファストシステム

工場内の天井クレーン。黄色の主桁と走行台車が見える。

造船所のクレーン

高さ122メートルでも迅速かつ安全に修理

船体上のクレーンに設置された作業プラットフォームとケーブルダクト。

ケーブル重量 61 kg/m でエネルギー供給

造船所のガントリークレーン上で、Heavy Duty 5050RHDエナジーチェーンがケーブルを走行路に沿って案内する。

1500トンの造船所用クレーンに対応するロールeチェーン

造船所のGoliathクレーンに、重荷重用ケーブルキャリア5050RHDが設置されています。

ゴライアスクレーンの16台のトロリーを安全にガイド

4040RHDB Heavy Duty ローラー式エナジーチェーンがクレーン軌道上に設置されている。
赤い産業構造物上の搬送システムで、橋に沿ってケーブルガイドが設置されている。

暴風雨が吹く台風の中でも走行できる信頼性

使用事例へ

バルク貨物クレーン

製鉄所のプラスチック製エナジーチェーン

産業設備内のケーブルキャリア付きコンベヤー。

バルチック海に面したヴィスマール港のシップローダー

港で、コンベヤーを備えた船舶荷降ろし設備がばら物を降ろしている。

積み下ろし装置内のロールeチェーン

水上の長い桟橋にあるクレーン。

タコナイト鉱山で走行距離550メートルのエナジーチェーンを使用

工業用橋の下にある搬送設備で、レールと金属構造が見える。

石炭火力発電所のバルク貨物クレーン

産業港のばら積み貨物搬送設備。

ロールeチェーンで最長ストロークを実現

Talwandiの発電所で長距離移動用の5050RHD e-chainガイドトラフ。
砂利採石場のベルトコンベヤー付きバケットホイールエクスカベーター。

石灰採掘で使用するバケットホイールエクスカベーター

使用事例へ

屋外クレーン

シルト(沈泥)処理工場のエナジーチェーン

上空から見た、円形の処理槽と水路のある浄水施設。

製鉄所クレーンに適した新しいケーブルガイド

橋の上の黄色いレールシステムとケーブル保護チェーン。
工場内の黄色いクレーン横行梁フレームと吊りチェーン。

クレーントロリーの車輪の保管

使用事例へ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間