言語の変更 :
酸化アルミニウム生産における過酷な環境に打ち勝ち、エネルギー供給を確保するエネルギー・チェーン
酸化アルミニウム製造に使用される堆積岩であるボーキサイトの採掘とその後の貯蔵では、大量の粉塵が発生し、特にコンベアユニットの可動機械部品にとって大きな課題となります。これが、ドイツの大手酸化アルミニウム製造会社の1つであるAluminium Oxid Stade GmbH (AOS)が、イグス® のエネルギーチェーンの使用を決定した理由の1つです。イグスのエナジーチェーンは、すでに数年にわたり、コンベアユニットとストックパイル装置にエネルギー、データ、メディアを確実に供給してきました。
"メンテナンスの軽減、可用性の向上、1つのシステムですべての異なるケーブルとホースを使用できること、電子張力/押付力モニタリング......これらすべての利点が、イグス® を十分に納得させてくれました。イグス® エナジーチェーンは何度でも使いたい!"
ファビアン・ヴィルヘルム、AOSシュターデ・プロジェクトマネージャー

以前のプロジェクトで、エネルギー・チェーン・システムは、AOS倉庫のループ・トロリーの140m走行にすでに設置されていた。
イグス® は、エンジニアリングと、カスタマイズされたコンソール下部構造を含むすべてのコンポーネントを備えたe-chainシステム® を供給した。シュタードの現場での完全な設置は、イグス® の設置サービスによって行われました。イグスの社員が、数百メートルの長さのエネルギー供給装置を、備蓄装置の既存のレール枕木に設置した。鉄骨構造による完全な設置は、計画通り2つのセクションに分けられ、合計わずか12営業日で行われた。受入れ、AOSへの引き渡し、共同試運転は合意された期日に行われ、それ以来、エネルギー・チェーンは何の問題も異常もなく稼動している。
"私たちは、確実な納期を設定し、それを守ることを非常に重要視しています。特に、今回のような建設現場で複数の業種が並行して作業する場合であっても、です」" と、イグス® のテクニカルセールスコンサルタント、マルクス・ベームは強調する。"社内で開発され、イグスの製品に合わせてカスタマイズされたソフトウェアが、正確なプランニングと固定価格でのシステム設置を可能にする条件を作り出しています。 これらのサービスに対する個別保証にも同意しているという事実は、顧客の観点からシステム全体の安全性と可用性を高めている" 。
AOSがイグス® 、据付を含むエナジー・チェーン・システムを採用したもう一つの理由は、社内の実績でした:イグス® の設置サービスは、AOS倉庫のループキャリッジの140m移動に、すでにe-chainシステム® を設置していました。ここでも電子プッシュ/プルフォースモニターシステムが使用されています。
最後に、AOSはイグスの2つのエネルギー・チェーン・システム(® )を利用した。これらのシステムは、共通のトラフ内を218m逆走する。これらは、ボーキサイトを運搬し、抽出された酸化アルミニウムを再び運搬する2台のクレーンに供給される。chainflex® CFCRANEシリーズの中圧モーターケーブルと chainflex® CFLG シリーズの光ファイバーケーブルもここに配線されています。

新パンフレットで一目瞭然
トピックの概要

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00