2010年、シングルガーダーのゴライアスクレーン用に、上部トロリーと下部トロリーそれぞれにe-chain® ローラー1本とチェーンフレックス® ケーブルが取り付けられました。2本のエナジーチェーンのうち1本には61 kg/mのケーブル重量がかかるため、チェーンストラップが追加されました。このチェーンストラップにより、大きな荷重にもかかわらず、安全で長時間の走行が保証されます。
このローラーエナジーチェーンのケーブル重量は61 kg/mです。安定性を高めるため、5050RHD はチェーンリンク(マルチバンド e チェーン® )で補強されています。
トロリーに電力とデータを供給するための大量のケーブルを安全に移動させるため、2010年に設置された900トンの新しいゴライアス造船所用クレーンに解決策を見出す必要があった。このシングルガーダークレーンは、2台のトロリーで作動する。下部のトロリーが32.7kg/mのケーブル重量を運ぶのに対し、上部のクレーン・トロリーは61kg/mを運ぶ。そのため、最大の課題は、重いケーブル重量を200mの移動距離にわたって確実に移動させることと、そのための堅牢なガイドシステムを見つけることでした。オペレーターはまた、コストのかかるクレーンのダウンタイムを避けるため、さまざまなケーブル自体の長期的なソリューションも探していた。
長い移動距離と高いケーブル重量には、ローリングエナジーチェーンの使用が適しています。このため、オペレーターには大型クレーンシステムに最適な当社のヘビーデューティーローラーエナジーチェーン5050RHDシリーズの使用をお勧めしました。ローラーは、スライディングエナジーチェーンに比べてチェーンに必要な駆動力を25%以下に低減します。そのため、長い移動距離、速い移動速度、高いケーブル重量を実現できます。また、ケーブルはチェーンフレックス(® )の製品です。これらのケーブルは、移動用途向けに特別に設計されており、エナジーチェーンと同様、社内ラボで屋内外を問わず3,800 m2の広さでテストされています。ケーブル重量が 60 kg/m を超えるため、エナジーチェーンはマルチバンド e-chain® として使用されます。
オペレーターはまた、下部クレーンのトロリーにローラーエナジーチェーン5050RHDを選択しました。ここでは、ケーブル重量32.7 kg/mを動かします。
使用製品はこちら
ローラーエナジーチェーン 5050RHD
chainflex® ケーブル
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00