言語の変更 :
鉄道技術サプライヤーである"Corus Rail", Workington (イギリス) は、屋内外クレーンのメンテナンスと効率化のため、製鉄所内で風に揺れる既存のフェスツーンを当社のエナジーチェーンに置き換えました。完全に組み立てられた新しいケーブルキャリアシステムは、E4/4"Heavy Duty" (HD)シリーズの頑丈なプラスチック製エナジーチェーン、アルミニウム製ガイドトラフ、チェーンフレックス® ケーブルで構成されており、すべて過酷な腐食環境での動的用途向けに特別に設計されています。
"readychain® ケーブルキャリアシステムは、機能性、信頼性、メンテナンスフリーに優れています。さらに、イグス® による設置およびバックアップ時のサポートのおかげで、どんな困難も最初から排除されます。[...] {ケーブルキャリアシステムは設置するだけで、今ではほとんど忘れてしまうほどすべてがうまく稼働しています。"
コーラス・レール社電気エンジニア、リッチー・プロフィット氏

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00