新型RTGクレーンのシャシーに無潤滑・メンテナンスフリーのヘビーデューティーベアリングを採用

クレーンメーカーのTan Cang Gantry社は、定期的なメンテナンスが不要な無潤滑ベアリングを導入しています。

概要

  • 何が必要だったのか:
    潤滑・メンテナンスフリーの高負荷ベアリング" igutex ® TX"
    ローラーエナジーチェーン P4HD
    chainflex® ケーブル 要件
  • 顧客は、RTGクレーンのシャーシで特に高荷重を支え、過酷な環境条件に耐え、メンテナンス作業を軽減できるベアリングポイントを探していました。
  • メンテナンス作業を軽減できるベアリングポイントを探していました。お客様の成功 高荷重軸受"TX1" は、最大許容面圧200MPaを提供します。特徴:摺動特性に最適化された内層により、摩擦が最適化され、耐久性に優れ、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。お客様は定期的なメンテナンスを省くことができ、同時にクレーン運転時の安全性を高めることができます。
シャシーRTGクレーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間