移動距離400mを超える船舶アンローダーの堅牢なローラーエナジーチェーン

マレーシアのこのSTSクレーンでは、ローラーエナジーチェーンが駆動力を75%削減している。

概要

エナジーチェーン

問題点

ソリューション

  • 移動距離 73 m
  • 速度 19.8 m/分
  • 加速度 0.5 m/s2
  • 充填重量 4.1 kg/m
  • chainflex® プログラムによる各種ケーブル
  • 走行距離 90 m
  • 速度 189.6 m/分
  • 加速度 1 m/s2
  • 充填重量 41.03 kg/m
  • 使用e-チェーン® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • 全ケーブル イグス® チェーンフレックス®
  • 縦方向トラベル(クロス・トラベル) 441.3
  • 加速度は0.1 m/s2
  • 速度は30m/min

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間