この造船用巨大クレーンのために、メーカーは特別な設計を選択しました。16台のクレーントロリーが72~77メートルの移動距離を移動します。この分業により、トロリー1台あたりに必要なケーブルの本数が減り、クレーンガーダー上の省スペース配置が可能になりました。
この巨大なゴライアス造船所用クレーンの吊り上げ能力は15,000トン。
この巨大なゴライアス造船所用クレーンには、特別なケーブル配索ソリューションを見つけなければならなかった。巨大なケーブル・パッケージとそれに対応する高重量のため、メーカーは15,000トンのクレーンが引っ張るケーブル荷重を16台のクレーン・トロリーに分割することにした。この設計上の特徴は、バリュークレーンとしてはかなり珍しく、現実的であるだけでなく、ケーブル配索のための耐久性のあるソリューションを提供するのに役立ちました。その一方で、メーカーは実際にガイダンスを実現するための何かを考え出さなければならなかった。その目的は、クレーンの桁にフィットし、ケーブルにやさしく、確実に動くコンパクトなシステムを見つけることでした。
このエキサイティングな大規模プロジェクトの実現のために、私たちはすべての台車にエナジーチェーンを提供することができました。現在、4040RHDBシリーズのヘビーデューティ・ローラー・エナジーチェーン16台がここを走っている。長さ72~77 mの走行では、上側走行が下側走行の上をほぼスムーズに転がり、必要な駆動エネルギーをスライディング・エナジーチェーン・ソリューションに比べて25%以下に削減します。つまり、数100 mの移動距離を問題なく実現できるのです。補強されたサイドパーツや安定した四角いストップドッグなど、e-chain® の様々な設計上の特徴は、チェーンの安定性を高め、ケーブルを保護します。ケーブルに取り付けられたストレインリリーフにより、ケーブルへの負担が軽減され、寿命が延びます。
4040RHDBエナジーチェーンは、16台のトロリーに電力とデータを確実に供給します。
各コンパクト・エナジー・チェーンは、クレーンガーダー上を72~77メートル走行する。
使用製品はこちら
ローラーエナジーチェーン 4040RHDB
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00