海洋調査用エンジン

diondo、ドライリン(drylin)® のモーター部品でコスト効率の高い海底探査用CTを構築。

概要

  • 必要なもの: robolink® シリーズのロボットジョイント、iglidur® PRT 回転テーブルベアリング、drylin® E ステッピングモーター、D1 dryve 制御システム
  • 必要条件環境条件:塩分の多い雰囲気、高湿度、温度変動、振動。すべてのコンポーネントは、輸送用コンテナに収まるよう、非常にコンパクトである必要がありました。また、コストを最適化したソリューションも必要でした。
  • 業界研究
  • お客様の成功保護等級IP68のモーターは、この特殊なCTシステムに最適です。制御システムのもう一つの利点:試運転エンジニアの時間を節約できます。 また、費用対効果の高いD1ドライヴ・コントロール・システムにより、モーターのプログラムも簡単である。
工業用途向けのdrylin駆動システムで、複数の製品図が表示されています。

問題点

ソリューション

robolink® D ギアボックスと drylin® モータにより、コンパクトな設置スペースで信頼性の高い駆動が保証されます。モーターは直感的なD1ドライブコントロールシステムで制御されます。

使用するステッピングモーターは、直感的な制御システムD1 dryveで制御できます。ウェブベースのインターフェースは、迅速なプログラミングに役立ちます。

D1ドライブは、コントロールキャビネットのトップハットレールに簡単に取り付けることができます。

ガスハイドレートは未来のエネルギー源のひとつ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間