ベルトステーションの横方向・高さ調整(図1)
ベルトステーションの横方向調整には、耐汚れ性に優れ、無潤滑で使用できるイグリデュールJ製台形ねじフランジナットを採用しています。高さ調整には、イグリデュールJ製フランジナットとFJUMTアダプターを板金曲げ部品と組み合わせることで、簡単に取り付けられる構造としています。
スリーブブラシの高さ調整(図2)
スリーブブラシの高さ調整には、台形送りねじナットとドライリンRのオールプラスチック製すべり軸受を組み合わせています。これにより、コンパクトかつコスト効率の高い構造を実現しています。
プレシュリンクの横方向・高さ調整(図3・4)
プレシュリンクの高さ調整には、クランプ、ポジションインジケーター、フォーマット調整用クランクを備えたドライリンSLW-1040送りねじモジュールを採用しています。コンパクトな設計のため、機械への組み込みも容易です。横方向の幅調整も、ハンドクランクを使って正確に行えます。
ホールドダウン装置の高さ調整(図5)
ホールドダウン装置の高さ調整には、SLW-2080送りねじモジュールを使用しています。これにより、機械を簡単かつ操作しやすく調整できます。また、樹脂製エナジーチェーンがケーブルをガイドします。
入口・出口センサーの調整(図6・7)
入口・出口センサーの調整には、WS-1040プロファイルレールと手動クランプ付きキャリッジを採用しています。個別キャリッジを使用することで、コンパクトで柔軟な調整機構を実現しています。
ガイドローラーの高さ調整(図8)
ガイドローラーの高さ調整には、アングルドライブとアクセサリーを組み合わせたドライリンSLW-1040送りねじモジュールを使用しています。アングルドライブの採用により、コンパクトな調整ユニットでありながら、操作しやすい設計となっています。この調整式ローラーによって、ラベルに追加するパーフォレーションの位置を決定します。
ガイドローラー付きフィルムアキュムレーター(図8)
以前使用していた金属製ベアリングでは、ガイドローラーが十分に滑らかに回転せず、ローラー全体が停止することもありました。現在は、滑らかに回転する2個のクシロス樹脂ボールベアリングとアルマイト処理アルミチューブを組み合わせています。設備サイズに応じて、最大36本のガイドローラーが使用されます。ボールベアリングに採用されているxirodur高機能樹脂により、優れた摩擦・摩耗特性も実現しています。
セーフティゲートの調整(図9)
最後に、セーフティゲートの調整にはドライリンN-27シリーズを採用しています。非常に薄型のガイドのため、限られたスペースにも設置可能です。プレキシガラス製の安全扉によって、パーフォレーション部への接触を防ぎます。