言語の変更 :
多くの研究所、大学、研究機関にとって、自動化を経済的に導入することは非常に重要な課題です。彼らは通常、予算に合ったバッチサイズ1のカスタマイズシステムを探しています。M2-Automationは、カスタマイズされたラボラトリーオートメーションソリューションを専門としており、バイオ分析用の充填システムにおいて、当社のメンテナンスフリー、無潤滑ガントリーに信頼を寄せています。

drylin® E はオープンなメカトロモジュラーシステムです。オープンというのは、お客様がご希望であれば、ご自身のモーターで弊社のスピンドルや歯付ベルトユニットを駆動することができるからです。適切なアダプターまたはモーターフランジが提供されます。モジュラーシステムには、25種類のリニア軸、12種類のピッチまたは比率、適合ケーブル、モーターフランジ、20種類のカップリング、リミットスイッチおよびポジションスイッチ、0.5~6Nmの15種類のステッピングモーター、エンコーダーおよびブレーキ付きまたはブレーキなしが含まれます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00