赤いアタッチメントを付けたコンバインが畑にある。

PH1280 タイルスティンガー

暗渠埋設機

  • **何が必要だったのか:**現場でプラスチック製排水タイルを操作し、溝掘り機や耕運機と一緒にプラスチック製タイルを広げることができる、圃場排水用の革新的な機械。
  • 必要条件100%無潤滑でメンテナンスフリー、高温多湿で氷の多い環境条件だけでなく、非常に汚れた環境条件にも耐える、耐用年数が長い、幅広い温度範囲に適している。
  • 使用製品: ドライスピン® ステンレス鋼製ハイヘリックスリードスクリュー、ドライスピン® ハイヘリックスリードスクリューナット、ドライリン® E DCモーターおよびモーターカップリング
  • お客様の成功PH1280は、3点カップリングに取り付けた装置で、建設現場で大きなロール状のプラスチック製排水シートを移動したり、溝掘り機や耕運機の横にプラスチック製シートを展開したりすることができます。この装置は、センターポールと上部ガイドバーフレームを備えた円形ターンテーブルで構成されています。ハイプロは、センターコラムに格納できる折りたたみ式の上部ガイドバーフレームを開発しました。この折りたたみ式フレームは、イグス(® )の高速リードスクリューとリードスクリューナットを利用して、この革新的な時間節約ソリューションを実現しています。
除雪された場内に、作業機を付けたトラクターが停まっている。

問題点

ソリューション

トラクターが農機具を畑で引いている。
金属パイプが作業場の2つの台に載っている。
測定具を差し込んだ機械部品と、作業場でそれを持つ手。
作業場で、金属パイプに複数の斜めの支柱が取り付けられている。

使用製品

白背景で切り抜かれた、溝のある金属製シリンダー。

ドライスピン 多条ねじナット

内ねじ付きのdryspin樹脂ナット。

ドライスピン® ハイヘリックスリードスクリューナット

背景を切り抜いたギア付きモーター。軸と金属ハウジング付き。

ドライリンE DCモーター

drylin E COU-AR-K のシャフトカップリング。金属製ハウジングとピンクの部品。

drylin® E モーターカップリング

igus dryspin のねじ軸とナット部品、ショップアイコン。

オンライン注文:

Dryspinコンフィギュレーターで、ねじ付きスピンドルと選択可能なフランジ付き軸受ブッシュを表示しています。

送りねじ駆動を構成

dryspinねじ技術に、右向きの矢印とリサイクルマーク。

技術改良 ... コストダウン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間