高精度でクリアランスのない、溶接継ぎ目曲げ試験機用リニア軸

無潤滑でメンテナンスフリー: 溶接継ぎ目テスト用のリードスクリュリニアシステムとリニアレール

概要

  • 必要なもの: drylin® SHT-線形システム、drylin® W-線形ガイド
  • 必要条件高い位置決め精度、可能な限りクリアランスフリー、堅牢性、耐久性、無潤滑、汚れに弱い。
  • 業界 プラスチック機械
  • お客様の成功溶接継ぎ目用の曲げ試験装置は、DVS 2203-5に準拠し、板厚15 mm、最大荷重5,000 Nまでの曲げサンプルを試験することができます。研修生プロジェクトとしてスタートしたこの装置は、その後量産に移されました。
曲げ試験機

問題点

ソリューション

曲げ試験装置が量産体制へ

曲げ試験機

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間