3Dプリンティング業界向けシステムソリューションコンピュータ制御の印刷プロセスにおいて、当社の プラスチック製エナジーチェーンは 、接続ケーブルの確実な誘導に威力を発揮します。 マイクロチェーンシリーズは 、取り付け高さが低く、曲げ半径が小さいため、3Dプリンターのコンパクトな設計に特に適しており、あらゆる方向への動的な用途に使用できます。リニアすべり軸受と同様、マイクロチェーンシリーズも非常に軽量です。 チェーンフレックス® 制御ケーブルとモーターケーブルは 、連続動作アプリケーション用に特別に設計されており、ケーブルの故障を防ぎ、3Dプリンターの長寿命を保証します。 モーターフランジ、カップリング、 ドライリン® 電気ステッパーおよび DC モーターを 含むモーター駆動 ドライリン® 直動軸と 組み合わせることで、すぐに設置可能な操作ユニット一式を単一ソースから供給することができます。
潤滑・メンテナンスフリーのベアリングを搭載した3Dプリンタープロフェッショナルな用途では、静かな動作に加え、造形物の品質も重要です。例えば、潤滑剤は原材料や印刷製品を汚染する可能性があります。高性能ポリマーを使用した当社の滑り軸受は、固体潤滑剤を内蔵しているため、潤滑が完全に不要です。つまり、汚染のリスクがありません。また、ドライ運転により、3Dプリンターはメンテナンスフリーとなり、信頼性が向上します。加速度や位置決め精度などの要素は、CADモデルに基づいて製品を詳細に再現できるようにするために3Dプリンタで移動させる部品にも関係します。滑らかな走行のドライリン® リニアすべり軸受とリードスクリューは、移動量に関係なく、低加速から高加速まで使用できます。
igus® 3DプリントサービスにEvolizerを使用。(左から)Tom Krause(igus® )、Markus Kaltenbrunner(EVO-tech GmbH)、Michael Hornung(igus® )。
安定したスムーズなEチェーンシステム®
すぐに取り付け可能なドライリン® SLW リニアモジュール(Z 軸の高さ調整用
無潤滑・低振動ドライリン® R 丸型シャフトガイド
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00