言語の変更 :
今年の多くの新製品と同様、チェーンフレックスの可動ケーブルは、通常、最長4年間の保証が受けられます。当社は、ロボットケーブルとドライブテクノロジーの分野でポートフォリオを大幅に拡充させています。また、新しいCFPEケーブルシリーズは、ハロゲンフリーのTPE外被を採用し、11種の導体断面積を取り揃えています。

捻回... 360°/m
CFROBOT8.PLUSケーブルシリーズの製品ラインナップが拡充され、DeviceNet用ケーブルがポートフォリオに加わりました。また、このシリーズ全品は、外径を21%縮小することで、±360°の耐捻回が求められる作業にも対応しています。

... 最高レベルの要求に対応
CF99.PLUS ハイエンド制御・動力ケーブルシリーズに線心が(8Cx0.25)Sのシールドバージョンを追加しました。最高レベルの要求に応えるために開発され、最小 3 x dの曲げ半径係数を実現しています。

... LenzeとctrlX DRIVEに対応
ctrlX DRIVEに対応するハイブリッド複合ケーブルCF280.UL.H403.15.04.Dと、Lenze DRIVEに対応するエンコーダケーブルCF111.033.Dを新たに追加しました。どちらのケーブルもオイルの影響に問題なく耐えることができます。

...狭い設置スペースに対応する豊富なラインナップ
製品ポートフォリオの拡充により、導体断面積1.0 mm²の動力ケーブル(4芯)を追加しました。これらはコストパフォーマンスに優れたPVC外被とハイエンドのTPE外被のケーブルで、シールドなし・あり両バージョンを取り揃えています。

...1,250万回往復を保証
難燃性TPE材料にはSVHC物質(REACH規制)リストに記載されている物質が含まれているため、当社ではこの代替材料としてハロゲンフリーの製品を各種ご用意しています。これには、ハロゲンフリーのTPE外被を使用した新しいPEケーブルシリーズ CFPE.ZHが含まれており、11種類の導体断面積、最大ストローク長400mで使用可能です。

... フェイルセーフ、優れたコスト効率、目立たない
劇場設備向けの新しいケーブルシリーズです。3本のバスケーブルは、ステージ技術の要件に電気的に適合し、外観上目立たない外被カラーを採用しています。

... Lenze のドライアプリケーションに最適
コスト効率に優れたPVC外被材質を採用したCF884エンコーダケーブルの製品ラインナップを拡充し、Lenzeに対応しました。CF884.032は、ドライ環境での使用に最適化し、テストを実施しています。

... TPE外被による高い耐久性
CF38ハイエンド動力ケーブルシリーズは、省スペースを実現しするのと同時に、-35℃までの低温に耐えることが可能です。新しい導体断面積が拡充されたCF38シリーズは、生産終了モデルCF35.ULからの置き換えにも対応します。

...TPEハイエンド単心ケーブルの効果
高強度な TPE外被のCF340単心ケーブルにおける導体断面積の新たなラインアップにより、エナジーチェーンの狭い設置スペースと最長400 メートルのロングストロークに対応します。

... ドライクリーンルームおよび海事産業向け
フラウンホーファー研究所によるISOクラス4および5 のIPA認証だけでなく、DNV認証を取得した350種類以上のケーブルによりオフショアおよびオンショアのシステムで使用可能な将来を見据えた普遍的ソリューションがあります。

... 安全性認証に対応
複合ケーブルと動力ケーブルに新たにUL定格温度対応品が追加されました。CF30、CF31、CF270.UL.D、CF210.ULおよびCF21.ULシリーズは、UL定格温度+90℃の認証を取得しました。これにより、同シリーズの適用範囲が広がり、設計段階から電気における安全性の向上が図れます。

... また従来の1,000万回往復ストロークによる信頼性を保証
CF 130.ULシリーズを拡充しました。最大1,000万回往復ストロークによる耐用年数保証で、使用時の安全性がさらに高まりました。さらに、このケーブルは、PVC外被の採用により、エナジーチェーンにおける優れた耐摩耗性を実現しています。

... 保証耐用年数の算出がさらに簡単に
使用するケーブルの耐用年数を正確に計算します。簡単、確実、正確―お客様のアプリケーションでケーブルがどれだけの期間使用できるかを正確に知ることができます!これには、選定したケーブルがお客様のアプリケーションに適しているかの証明、およびプライスチェックが含まれています。

... 信頼性の高い温度監視
補償導線の製品ラインアップに熱電対N(Cr-Si)のCFTHERMO.N.001が加わりました。熱電対の温度範囲が-200℃~+1,300℃と高いことが特徴です。

... Siemens S200 に適したケーブル
エンコーダケーブルと複合ケーブルの製品ラインアップの拡充により、Siemens S200ドライブ向けも当社ケーブルから選択できるようになりました。ケーブル単体、またはコネクター付きもご利用いただけます。

... 高出力伝送に最適
igupren外被の高電圧ケーブルCFCRANEは、6/10kV 電圧に対応し、最長400メートルの長距離給電が可能です。なお、エナジーチェーンで使用時の曲げ半径は10xdです。このケーブルは、すでに在庫がありますのですぐにご利用可能です。

... 長距離でも信頼性の高いデータ伝送を実現
当社の光ファイバーケーブルは、どのようなバスシステムでも使用でき、長距離のデータ伝送にも対応します。EMCにおいても高い安全性を確保できます。新しい線心のケーブルは、エナジーチェーンでは5xdまでの小さな曲げ半径でも、信頼性の高い伝送を実現できます。

... Bosch Rexroth社製品に対応したハイブリッド複合ケーブル CF280.UL.H402.15.04.D
ハイブリッド複合ケーブルのポートフォリオ拡充により、Bosch Rexroth社のドライブ向けも当社ケーブルから選択できるようになりました。ケーブル単体、またはコネクター付きもご利用いただけます。

...12カ月の延長でさらに安全に
チェーンフレックス独自の保証期間がさらに12カ月延長され、4年になりました!総面積5,500m²の試験施設で行われた数々のテストによって、このような保証をお約束できるようになりました!

...エナジーチェーンおよびケーブルトレイ用
エナジーチェーンやケーブルトレイで使用するULリステッド規格対応の動力および制御・動力ケーブルです。このULリステッド規格対応製品はエナジーチェーンからプラットフォームへシームレスに移行でき、常時稼働するアプリケーションにも最適です。

... オンショアおよびオフショアにおける運用の信頼性
CFSPECIAL.572シリーズの拡張により、ハンギングトップ(浮体構造物)駆動の製品ラインナップが拡充されました。各製品は、海事分野で使用するためのDNV認証を取得しています。

... PVC外被可動ケーブル
当社の新しいPVCケーブルは、非耐油環境に最適です。代表的な業種としては、木材加工業、包装業、マテリアルハンドリング業などが挙げられます。

... クリーンルームでの安全性がさらに向上
CFCLEAN ケーブルエレメントの保証回数が4,000万回往復ストロークまで延長され、同時に許容電流容量も増加しました。

... 運用上の安全性を世界中で保証、確認済み
チェーンフレックスはPTFEフリーです!イグスのチェーンフレックスケーブルでは、この新ロゴにより、PTFEを使用していないことを表しています。そのため、将来、EUがPTFEの使用を禁止したとしても、このロゴがあるイグスのチェーンフレックスケーブルは、世界中どこでも、そのまま使用を継続できます。

... ケーブル交換が簡単に
交換用エレメントにより、チェーンフレックスCASEの輸送・保管ソリューションがさらに実用的でサステナブルなものになりました。いずれのCASEサイズにも対応し、荷姿の収納ボックスから直接ケーブルを引き出すことができます。

... チェーンフレックス試験施設でテストを実施、もちろん保証付き
チェーンフレックスの製品ラインナップに、新しい導体断面積を持つ6つのケーブルシリーズが加わりました。当社のチェーンフレックスケーブルは、自社試験施設でテストを実施しており、独自の保証が付いています。

... ドライ環境用に特別に開発
CF211 エンコーダーケーブルシリーズは、SINAMICS V90 ドライブシステム用に開発されました。PVC外被により、ドライ環境に対する高強度性が確保されています。新しいチェーンフレックスCF211.030は、ケーブル単体をメートル単位での販売、またはすぐに接続できるようハーネス加工済みでの販売が可能です。

... CAN-BusおよびCAT7までのEthernet
CFROBOT8.PLUSの耐用年数は、捻回角度が最大±360°/mまで拡大されたことによって向上し、狭い設置スペースでの問題も解決します。

... 1億回往復ストロークを保証するCF98.PLUSおよびCF99.PLUS
新しい制御・動力ケーブルであるCF98.PLUSとCF99.PLUSは、1億回往復ストロークまたは3xdの曲げ係数で最長の耐久性を達成しました。

... Bosch RexrothのctrlX DRIVEドライブシステム用の拡大
Bosch RexrothのMS2Nシリーズのドライブに対応。50%のコストダウンを実現しながら、従来の耐用年数保証を受けることができます。

... SINAMICS 210 ドライブ用 ...
新しい PVCハイブリッド複合ケーブルのCF220.UL.Hケーブルシリーズを拡充し、さらに多様なケーブルをご提供します。高品質のPVC外被により、15.3%のコスト削減が可能です。

... DNV認証取得
CFSPECIAL.5XXシリーズは新たにDNV認証を取得したことにより、オフショア掘削リグ向けの最適なソリューションとなりました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00