言語の変更 :

シーメンス製ドライブと接続
シーメンスのOCC 技術 (One-Cable-Connection) 用ハイブリッドケーブル市場は、近年急速に発展しています。SINAMICS S210 ドライブ用のサーボケーブルと計測システムケーブルを 1 本のケーブルで接続できる利点を活用するお客様が増えています。イグス® は、CF220.UL.H ケーブルシリーズで、長年にわたり高品質の PVC アウタージャケットを使用したケーブルソリューションを提供してきました。このたび、さまざまなモーターに対応するため、このシリーズにさらなる構造を追加することになりました。
外被の工場材料としてのPVCは、高い耐摩耗性、難燃性、耐油性を特徴としています。さらに、この素材はエネルギーチェーンでの使用について広範囲にテストされています。
このケーブルの利点に加え、弊社ではご注文から 36 時間以内にケーブルの発送準備が整うことを保証しています。これは、シーメンス製ドライブを迅速に使用でき、配送上の問題による待ち時間の心配がないことを意味します。
igus® ® は chainflex® ® と readycable® を接続します。®
シーメンス製ドライブ用ハイブリッドケーブルは、オンラインショップで長さ1メートルからご注文いただけます。また、適合するDrive Cliq コネクタ付きの組立済みバージョンもご用意しています。お客様のニーズに合わせてお選びください。
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00