言語の変更 :

イグス® は、新しいハイブリッドケーブル CF280.UL.H401.07.04.D により、ボッシュ・レックスロスのモジュラードライブシステム ctrlX DRIVE 用の製品ポートフォリオを拡充します。
ボッシュ・レックスロスのMS2Nシリーズのシンクロナスサーボモータ用に、エネルギー伝送とデータ伝送をリアルタイムで組み合わせたケーブルで、非常に省スペースです。曲げ係数 15 x d までのアプリケーションを実現できるため、工作機械やマテリアルハンドリングから自動車産業まで、幅広い産業での使用に適しています。ケーブルは既製品またはメートル単位で注文でき、適切なボッシュ・レックスロス製モーターに簡単に使用できます。イグス® は、30 種類以上のハイブリッドケーブルを在庫しており、エネルギーチェーン向けハイブリッドケーブルの最大ポートフォリオを有しています。この拡充は、ドライブ技術におけるハイブリッド技術の継続的なトレンド、つまりエネルギーコアとデータエレメントを1本のケーブルにまとめるというトレンドに従ったものです。最大 4 年間の保証、1 m からの入手可能、切断コストの不要、多数の認証& 標準もこの新製品を特徴づけています。
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG24)C)C | 12.5 | 106 | 193 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00