海事産業向けトップドライブケーブルがDNV承認を取得

DNV認証のchainflex製iglidurケーブルを、断面図と水上の場面で示しています。
DNV認証されたスペシャルケーブル CFSPECIAL.5XX

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

テクニカルデータ

製品番号線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2Cx1.5)S)S305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2Cx1.5)S)S36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1Cx240)S34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1Cx300)S37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1Cx400)S4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011Gx7019.5713867

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間