言語の変更 :

ロボットは産業界に不可欠な存在となり、それに伴いインテリジェントなアクチュエータのニーズも高まっています。インダストリー4.0に関連した開発により、プロセスからのより多くのデータをバスシステム経由で伝送する必要があるため、ねじれ対応バスケーブルの必要性がますます高まっています。特に大きなねじれ角の分野では、600 MHzで10 GBitのCANバスやCAT7までのイーサネットでも、+/- 360°/mまでのバスソリューションを提供できるようになりました。
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0.5)C | 9.5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2Cx0.15))S | 7.5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | 4x(2Cx0.15)S | 10.5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2Cx0.15)S | 10.5 | 49 | 115 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00