言語の変更 :

chainflex® CF211 計測システムケーブルシリーズをドライ環境用に拡張。
新しいchainflex® CF211.030 エネルギーチェーン測定システムケーブルは、SIEMENS SINAMICS V90 システムとの接続用に特別に開発され、テストされています。シーメンスが市場に導入したこのシステムは、通常、飲料、包装、繊維、太陽電池産業で使用されています。
イグス® は、CF211.030 により、お客様に最高の利益をもたらすソリューションを提供します。これらのアプリケーション分野では、例えば油や冷却潤滑油による高負荷はありません。そのため、耐摩耗性と耐屈曲性に優れた PVC アウタージャケットを採用した CF211.030 は、まさにこれらのチェーンアプリケーションに最適なソリューションです。さらに、この新しいケーブルでは、メートル単位で販売される測定システムだけでなく、V90 システム全体のギャップを埋めることもできます:メートル単位で販売される純粋な測定システムだけでなく、メートル単位で販売されるモーター用測定システムも提供し、接続準備が整ったケーブル全体も提供します。つまり、このシステムに必要なすべての製品をカタログに掲載し、在庫から供給することができるのです。
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | 3x(2x0.25)S+2x(2x0.25)S | 8.5 | 60 | 87 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00