ケーブル
igus-icon-arrow-right
エンコーダケーブル
igus-icon-arrow-right
チェーンフレックス 補償導線ケーブル CFTHERMO
チェーンフレックス 補償導線ケーブル CFTHERMO
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
高負荷向け
PUR外被
全体シールド
耐クーラント性
ノッチ対策
耐加水分解性、耐微生物分解性
ハロゲンフリー
シリコーンフリー
耐紫外線性
PVCフリー
耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
CFTHERMO.J.001
線心数、導体断面積
(2Cx0.23)S
耐熱材質
Fe-CuNi
外径 (d) 最大 mm [mm]
製品の説明
テクニカルデータ
ダウンロード
主な採用分野
高負荷向け
非常に高い耐油性
屋内・屋外での使用(標準的な日光照射の場合)
フリースパン走行および最長50mのスライド走行
工作機械、自動倉庫、包装機械、マテリアルハンドリング、冷凍倉庫
認証と規格
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
コネクター付きのケーブルを購入しますか?
ハーネス済みケーブルをお探しですか?でしたらレディケーブルショップをご覧ください。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up