PVC外被を使用した耐屈曲性ケーブル、ドライ環境に最適

乾燥環境向けの3本の駆動ケーブル。HMI 2024の表記あり。
PVC外被ドライブケーブル

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ


製品番号:線心数、導体断面積 [mm²] 外径 [mm²]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4Gx0.75)S7.54680
CF210.UL.07.04(4Gx0.75)S7.54778

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間