新製品
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 最高負荷対応のグラジエント(超屈曲性)ガラスファイバーケーブル
- TPE外被
- 金属不使用
- 耐油性、耐バイオオイル性
- 低温でも高い屈曲性
- PVCおよびハロゲンフリー
- 耐紫外線性
igus-icon-lieferzeitCFLG.2LB.9/125
2C×9/125
主な用途
| 往復回数* | 500万回 | 750万 | 1,000万回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 |
CFLG.LB |
CFLG.LB.CU |
CFLG.LB |
CFLG.LB.CU |
CFLG.LB |
CFLG.LB.CU |
| 最低/最高 [°C] |
許容曲げ半径 |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
| -35 / -25 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| -25 / +70 | 5 | 7.5 | 6 | 8.5 | 7 | 9.5 |
| +70 / +80 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算機能をお使いください。