言語の変更 :

1
新しい断面:テスト済みで4年保証
年間を通じ、お客様との緊密なコンタクトを通じて寄せられたお客様のご要望にお応えするため、6つのケーブルシリーズに新しい断面を追加し、ポートフォリオを拡充することができました。これにより、お客様にとって本当に興味深く重要な新しいソリューションを提供することができます。
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4Gx0.5)S | 7.5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1.5 | 24.5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0.34))C | 10.0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | 12x9/125 | 15.0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5.5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29.5 | 2351 | 2436 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00