言語の変更 :

12ヶ月の延長でより安全に
独自のチェーンフレックス® の保証期間が、即座に4年に延長されます。保証寿命が明示されることで、お客様にはさらに安心なプランニングが可能になります。機能的な信頼性は、運用面でも経済面でも不可欠です。ケーブルの正しい設計と保証寿命は、機能的信頼性を確保し、持続可能性に積極的に貢献します。なぜなら、ケーブルの製造、交換、廃棄の際にCO2排出が発生しますが、耐用年数が長ければ大幅に削減できるからです!
これが可能なのは、イグス® が、4,000 m² のケーブルおよびe-chain® の試験所で、30年以上にわたる経験と試験データを蓄積してきたからにほかなりません。これは、イグスの品質と保証の約束の中心であり、お客様にこのようなユニークな保証の約束をするための包括的なデータ状況を保証するものです。

1
業界最大のテストラボ
chainflex® 試験所では、現実的な条件下で特殊試験を実施し、毎年140万回を超える電気測定と20億回を超える試験サイクルからデータを収集しています。継続的な監視と文書化が、専門資格を持つ担当者によって65の試験システムで実施されています。
このような実務経験と試験所の基盤があるからこそ、独自のchainflex® 保証が可能になったのです!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00