チェーンフレックス - 世界中で活躍

チェーンフレックスの認証と規格

クリーンルーム内で使用するケーブル

Igus Product

クリーンルームケーブル

最大4年無償交換保証付き・認証済みのチェーンフレックス

Igus Product

当社の保証内容はULの認証を受けています

チェーンフレックス CE

Igus Product

EU指令では、CEマークのある製品のみが販売・使用できることが規定されています。

チェーンフレックス UL AWM

Igus Product

アンダーライターズ・ラボラトリーズ(略称:UL)は、製品の安全性について審査、試験、認証する米国の独立機関です。

チェーンフレックスケーブルのDNV認証

Igus Product

DNVは、海洋環境、海洋施設、ガス・石油パイプライン、風力・潮汐・太陽エネルギーなどの陸上アプリケーションの認証を担っています。

チェーンフレックス NFPA79

Igus Product

NFPA79(産業機械用電気規格)は、全米防火協会が策定している規定の一つです。

チェーンフレックス DESINA

Igus Product

DESINAは、自動生産システムや工作機械の電気、油圧、空圧系の設置に関する標準とされています。

チェーンフレックス RoHS

Igus Product

RoHSとは、特定有害物質の使用制限 (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances) の略称です。

チェーンフレックスの成功事例

データケーブルの使用事例

スペースに限りがありますか?- 私たちに解決策があります!

エンコーダケーブルの使用事例

長距離伝送用測定システムケーブル

複合ケーブルの使用事例

オフロード用チェーンフレックス・サーボケーブル

詳細情報

chainflex® テストラボ
チェーンフレックス 耐屈曲ケーブル
オンラインショップへ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間