シーメンス S200 に適したドライブ技術用フレキシブルケーブル

駆動技術向けのPROFINETコネクタとケーブル。
シーメンスS200用ケーブル

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

製品番号:線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm²]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0.75+(2x0.34)C)C9.072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0.75+(2x0.34)C)C9.072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960
CF111.023.D(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間